Pris Systoe RJ45 catégorie 6 UTP 2 modules Blanc AntiBactérien WS220H

EAN
3250617142335
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connexion
  • Type de connection / prise
    UTP
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    35,75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matières
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Documents

  • Image produit

    Image WS220H | Hager France

    Image produit WS220H

  • Guide d'installation

    Image notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager France

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024