WS219

Prise RJ45 Systo catégorie 6 UTP 1 module Blanc
EAN
3250617082198
Quantité
1
Prix*
16,64 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      UTP
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      35.75 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      23x45x36
    • Largeur produit installé
      22 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      1
    • Nombre d'emplacements de modules
      1
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      1
    • Intègere porte étiquette transparent
      Oui
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Catégorie
      Cat6
    • Série
      systo
    • Composition
      mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    • Mots clés
      Appareillage mural ; Encastré ; RJ45 ; systo
Documentations
Notice d'instruction pour WS219 1 MBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS219 112 KBpdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionElectrique45x45.pdf 141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020