WS214N

Pris Systoe RJ45 catégorie 5e FTP 2 modules Noir
EAN
3250617112147
Quantité
1
Prix*
19,94 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      1
    • Type
      FTP
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      35.75 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x36
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Couleur
      noir  
    • Couleur RAL
      RAL 8022 - Brun noir
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage sans vis
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour WS214N 1550 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS214N 113 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020