WS172V

Prise de courant double Schuko Systo à obturateurs spéciale goulotte Vert
EAN
3250617111256
Quantité du produit
10
Prix*
15,04 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôlesSCHUKO
Mode de fixationfixation universelle
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé42.5 mm
Hauteur produit installé45 mm
Longueur45 mm
Dimensions (LLxllxhh)90x45x42.5
Largeur produit installé90 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleur RALRAL 6029 - Vert menthe
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Type de montageencastré;saillie;goulotte
Connexion
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Type de connexioncage sans vis
Prise de phaseL1
Standards
HomologationsVDE
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP2X
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
109 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020