WS169N

Module parafoudre Noir
EAN
3250617111690
Quantité du produit
1
Prix*
73,72 € HT/pièce*
Compatibilité
Compatible avecWS137, WS167
Tension
Niveau de protection Up L-PE / N-PE selon IEC61643-11.5 kV
Dimensions
Profondeur produit installé42 mm
Hauteur produit installé38 mm
Dimensions (LLxllxhh)38x38x42mm
Largeur produit installé38 mm
Matières
Couleurnoir
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
Standards
Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-63; D; T3
Sécurité
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
95 kopdfDownload
503 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019