Prise Schuko Systo 16A à obturateurs SanVis Vert WS160V

EAN
3250617110983
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP2X
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Couleur
    Vert
  • Code RAL
    6029
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Fixation par encliquetage, Fixation universelle
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    SCHUKO
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Sans couvercle
  • Protection
    Sans protection

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024