WS160

Prise de courant SCHUKO Systo à obturateurs SanVis
EAN
3250617081603
Quantité
1
Prix*
9,02 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôlesSCHUKO
Mode de fixationfixation universelle
Fonctions
Fonction Interrupteur principalNon
Protection différentielle intégréeNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Avec ou sans voyantsans
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Intensité du courant
Courant de fuite mesuré0 mA
Dimensions
Profondeur produit installé22.8 mm
Hauteur produit installé40 mm
Longueur45 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x40
Largeur produit installé45 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Porte, couvercle
CadenassableNon
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Surfacelaqué
Type de traitement de surfacelaqué
Gestion de l'éclairage
Type de Lampene s'applique pas
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Type de montageencastré;saillie;goulotte
Connexion
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Type de connexioncage sans vis
Prise de phaseL1
Equipement
Nombre d'unités10
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsVDE
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP2X
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 109 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020