Protection Systo surtension pour prise multiple Titane WS137T

EAN
3250617141376
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
    1,50 kV
  • Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11
    1 250 V
Dimensions
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    42 mm

Documents

  • Image produit

    Image WS137T | Hager France

    Image produit WS137T

  • Guide d'installation

    Image Protection surtension systo | Hager France

    Protection surtension systo

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    503,12 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-02-20 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-21 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-21

    PDF
    79,59 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024