WS137

Protection Systo surtension pour prise multiple Blanc
EAN
3250617081375
Quantité du produit
1
Prix*
129,72 € HT/pièce*
Compatibilité
Compatible avecWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Tension
Niveau de protection Up L-PE / N-PE selon IEC61643-11.5 kV
Dimensions
Profondeur produit installé42 mm
Hauteur produit installé45 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x42mm
Largeur produit installé45 mm
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Standards
Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-63; D; T3
Sécurité
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
503 kopdfDownload
99 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019