WS123T

Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Titane
EAN
3250617141239
Quantité du produit
10
Prix*
28,93 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré ou en goulotte
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Avec ou sans voyantsans
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé42.5 mm
Hauteur produit installé45 mm
Dimensions (LLxllxhh)135x45x42.5
Largeur produit installé135 mm
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 9006 - Aluminium blanc
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Connexion
Prise de phaseL1
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IP21D
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
109 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020