WS123

Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Blanc
EAN
3250617081238
Quantité
1
Prix*
25,06 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      vissé au goulotte
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      16 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      42.5 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      135x45x42.5
    • Largeur produit installé
      135 mm
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Sans alimentation par courant spécial
  • Matières
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
  • Connexion
    • Prise de phase
      L1
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP21D
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
    • Protection
      sans protection
  • Conditions d'utilisation
    • Isolé
      Oui
  • Identification
    • Série
      systo
    • Version
      FR
    • Mots clés
      Appareillage mural ; Encastré ; prise de courant ; systo ; spécial goulotte
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS123 109 KBpdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionElectrique45x45.pdf 141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020