Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Noir WS122N
EAN
3250617111225
Conditionnement
10 Pièces
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour contact de protection prises de courant 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP21D
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur42,50 mm
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL8022, 9005
-
FinitionMat
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableOui
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
HousseSans couvercle
-
ProtectionSans protection
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-09
PDF87,24 kB
Plus de documentation