WS122E

Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Orange
EAN
3250617110969
Quantité
1
Prix*
20,77 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationGoulotte d'installation
Fonctions
Fonction Interrupteur principalNon
Protection différentielle intégréeNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Avec ou sans voyantsans
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Intensité du courant
Courant de fuite mesuré0 mA
Dimensions
Profondeur produit installé42.5 mm
Hauteur produit installé45 mm
Dimensions (LLxllxhh)90x45x42.5
Largeur produit installé90 mm
Porte, couvercle
CadenassableNon
Matières
Couleur RALRAL 2004 - Orangé pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Connexion
Prise de phaseL1
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IP21D
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 109 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020