Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Blanc WS122

EAN
3250617081221
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour contact de protection prises de courant 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP21D
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Installation, montage
  • Montage
    Fond
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par serrage, borne à vis
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Sans couvercle
  • Protection
    Sans protection

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image WS122 | Hager France

    Image produit WS122

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-09 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-09

    PDF
    87,24 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024