WS121V

Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Vert
EAN
3250617110945
Quantité
1
Prix*
18,05 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2P+T
    • Mode de fixation
      vissé au goulotte
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      43.5 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      67.5x45x43.5mm
    • Largeur produit installé
      67.5 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 6029 - Vert menthe
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré/saillie/goulotte
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage sans vis
    • Prise de phase
      L1
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP2X
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS121V 109 KBpdfDownload
914 kopdfDownload
1625 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionElectrique45x45.pdf 141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020