WS120

Accessoire de jonction Systo pour bloc de prises spéciale goulotte
EAN
3250617081207
Quantité du produit
10
Prix*
2,13 € HT/pièce*
Compatibilité
Compatible avecWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions
Profondeur produit installé25 mm
Hauteur produit installé30 mm
Dimensions (LLxllxhh)40x30x25
Largeur produit installé40 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
100 kopdfDownload
423 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019