Chargeur USB Systo 2 modules Blanc WS110

EAN
3250617081108
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Tension
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    1,20 A

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024