Variateur poussoir Systo 350VA transfo ferromagnétique / elect. 2 modules Noir WS067N

EAN
3250617111676
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Code RAL
    8022
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Noir
Capacité
  • Nombre de modules
    2
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024