Variateur rotatif Systo 350VA transfo ferromagnétique ou élect. 2 modules Titane WS065T

EAN
3250617140652
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matières
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Capacité
  • Nombre de modules
    2

Documents

  • Image produit

    Image WS065T | Hager France

    Image produit WS065T

  • Guide d'installation

    Image Variateur universel Systo WS065 | Hager France

    Variateur universel Systo WS065

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-02-20 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024