WS065N

Variateur rotatif Systo 350VA transfo ferromagnétique ou élect. 2 modules Noir
EAN
3250617111652
Quantité du produit
1
Prix*
93,92 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeVariateur
Type d'organe de commandePoussoir et rotatif
Mode de fixationencastré, en saillie, semi-encastré
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Profondeur produit installé49 mm
Hauteur produit installé45 mm
Largeur produit installé45 mm
Puissance
Puissance350 VA
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurnoir
Couleur RALRAL 8022 - Brun noir
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Type de montageencastré
Connexion
Type de Chargeuniversel
Type de connexioncage à vis
Equipement
Type de variateurNon
Entrée de poste secondaireOui
Radio bidirectionnelleOui
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
1179 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019