Variateur poussoir Systo économique 2 modules Titane WS061T

EAN
3250617140614
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Puissance
  • P max. avec lampes à incandescence
    20 - 275 W
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    2
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024