Interrupteur à carte Systo 2 modules Blanc WS055

EAN
13250617080559
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Architecture
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024