Interrupteur automatique Systo infraRouge 3 fils 2 modules Noir WS051N

EAN
3250617111102
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Détection
  • Angle de détection
    180 - 180
  • Type de capteur
    Détecteur de présence
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Installation, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024