Interrupteur automatique Systo infraRouge 2 fils 2 modules Titane WS050T

EAN
3250617140508
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Détection
  • Angle de détection
    180 - 180
  • Type de capteur
    Détecteur de présence
Réglages
  • Plage de temporisation
    2 S - 30 Min
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024