WS050

Interrupteur automatique Systo infraRouge 2 fils 2 modules Blanc
EAN
3250617080507
Quantité du produit
1
Prix*
105,16 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré ou en goulotte
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Tension nominale230 V
Dimensions
Profondeur produit installé51.6 mm
Hauteur produit installé45 mm
Hauteur d'installation1100 / 1300 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x51.6
Largeur produit installé45 mm
Puissance
Puissance320 VA
Puissance maximum en incandescent par sortie60/320 W
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Détection
Distance de détection frontale10 m
Distance de détection latérale5 m
Angle de détection180 °
Type de capteurdétecteur de présence
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Type de traitement de surfacelaqué
Gestion de l'éclairage
Seuil de détection4 / 400 Lux
Installation, montage
Hauteur de montage maximum1.2 m
Connexion
Type de connexioncage à vis
Type de contactsans
Configuration
Temporisation à l'enclenchement2 s
Plage de temporisation2s à 30 min
Temporisation au déclenchement30 mn
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
689 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019