Interrupteur coup de poing Systo arrêt d'urgence - clé Ronis N°455 - 2 modules WS032

EAN
3250617080323
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Mat, Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte, Fixation par encliquetage
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
Architecture
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024