Poussoir Systo porte-étiquette 1O+1F 10A 1 module Blanc WS031

EAN
3250617080316
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclairage pour installation 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    1
  • Relais différentiel
    En accessoire
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Finition
    Mat, Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Dimensions
  • Profondeur
    33 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP31D
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Textes
  • Inscription
    Avec inscription

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image WS031 | Hager France

    Image produit WS031

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024