Poussoir inverseur Systo 1O+1F à voyant 10A 1 module Noir WS030N

EAN
3250617111300
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclairage pour installation 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
  • Relais différentiel
    En accessoire
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matière
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Noir
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Dimensions
  • Profondeur
    33 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP31D
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Textes
  • Inscription
    Sans inscription

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024