The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poussoir inverseur Systo 1O+1F à voyant 10A 2 modules Blanc AntiBactérien
WS023H
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
-
Relais différentiel
En accessoire
-
Type de bouton poussoir
Poussoir simple
-
Finition fond profilé (installation)
Mat
-
-
Matière
Polycarbonate (PC)
-
Type de connection / prise
QuickConnect
-
-
Profondeur des boîtes d'encastrement
40 mm
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK07
-
Indice de protection IP
IP31D
-
Température de service
-10 - 35 °C
-
Inscription
Sans inscription
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024