The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poussoir Systo 1F 10A 2 modules Blanc AntiBactérien
WS020H
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Caractéristiques techniques
-
-
Type de bouton poussoir
Poussoir simple
-
Finition fond profilé (installation)
Mat
-
-
Matière
Polycarbonate (PC)
-
Type de connection / prise
QuickConnect
-
-
Profondeur des boîtes d'encastrement
40 mm
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK07
-
Indice de protection IP
IP31D
-
Température de service
-10 - 35 °C
-
Inscription
Sans inscription
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024