Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Titane WS012T

EAN
3250617140126
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matières
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP31D
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image WS012T | Hager France

    Image produit WS012T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024