Interrupteur va-et-vient Systo à voyant 10A 2 modules Titane WS002T

EAN
3250617140027
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclairage pour installation 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Matières
  • Couleur
    Titane
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP31D
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Pour éclairage

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024