Interrupteur va-et-vient Systo à voyant 10A 2 modules Blanc AntiBactérien WS002H

EAN
3250617147026
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclairage pour installation 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP31D
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Éclairable par LED d'état
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024