WNE040B

Double interrupteur va-et-vient Cubyko encastré Blanc IP55
EAN
3250617173407
Quantité
1
Prix*
32,07 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandetouche double
Mode de fixationvissé
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxen accessoire
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé40 mm
Hauteur produit installé75 mm
Dimensions (LLxllxhh)83X83X37
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matière polypropylène  (PP)
Connexion
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexionQuickconnect
Type de contactva et vient
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-50/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 109 kopdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020