WNE025G

cubyko Push-button 1F with label holder flush mounted grey IP55 with claws
EAN
3250617178259
Quantité
1
Prix*
36,12 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      bouton poussoir
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir
    • Mode de fixation
      vissé
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      24V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      10 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      40 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      83X83X31
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7011 - Gris fer
    • Matière
       polypropylène  (PP)
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis et à griffes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de contact
      1O+1F
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -15 °C
      -30 °C
    • Température de stockage/transport
      50 °C
  • Identification
    • Série
      cubyko
    • Composition
      mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    • Mots clés
      appareillage mural ; étanche ; cubyko ; IP55; poussoir; griffes
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNE025G 108 KBpdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020