WNE023BG

cubyko PB 1F ctrl light flush M W claws
EAN
3250617179232
Quantité
1
Prix*
34,86 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      • bouton poussoir
    • Type d'organe de commande
      • Bouton poussoir
    • Nombre de touches
    • Mode de fixation
      • vissé
  • Modèle
    • Module
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Matières
    • Couleur
    • Matière
    • Matière
      •  polypropylène  (PP)
    • Type de traitement de surface
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • A vis et à griffes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de contact
      • 1O+1F
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Standards
    • Homologations
      • EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 07
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
  • Identification
    • Série
      • cubyko
    • Composition
      • mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Pictogrammes
    • Symbole WA
    • Symbole WA
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNE023BG 108 KBpdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020