WNC160

Prise Schuko Cubyko saillie Gris IP55
EAN
3250617171601
Quantité
1
Prix*
17,01 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      • SCHUKO
    • Mode de fixation
      • vissé
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • non
    • Avec ou sans voyant
      • sans
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • tension nominale
      • 250 V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 16 A
  • Dimensions
    • Profondeur
      • 63 mm
    • Profondeur produit installé
      • 22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      • 76 mm
    • Longueur
      • 45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 76x76x103
    • Largeur produit installé
      • 45 mm
    • Hauteur
      • 76 mm
    • Largeur
      • 76 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      • 2
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      • Sans alimentation par courant spécial
  • Matières
    • Couleur
      • complet gris
    • Couleur
      • gris (nuances)
    • Couleur RAL
      • RAL 7011 - Gris fer
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      • mat satiné
    • Surface
      • autre
    • Type de traitement de surface
      • verni mat
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • A vis
    • Type de montage
      • en saillie
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Nombre de phases accessibles
      • 1
    • Prise de phase
      • L1
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Equipement
    • Nombre de prises commandées
      • 0
  • Standards
    • Homologations
      • NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 07
    • Indice de protection IP
      • IP55
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
    • Protection
      • sans protection
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -15…30 °C
    • Température de stockage/transport
      • -50…50 °C
    • Isolé
      • Oui
  • Identification
    • Série
      • cubyko
    • Version
      • F
    • Mots clés
      • appareillage mural ; étanche ; cubyko ; prise Schuko ; IP55
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNC160 109 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021