WNC100V

Prise de courant 2P+T Cubyko saillie Vert
EAN
3250617171113
Quantité
1
Prix*
13,57 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      16 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Matières
    • Couleur
      complet gris
    • Couleur
      gris (nuances)
    • Couleur RAL
      RAL 6029 - Vert menthe
    • Matière
       polypropylène  (PP)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Prise de phase
      L1
  • Accessoires inclus
    • Avec fusible fin
      Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
    • Protection
      sans protection
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -15 °C
      -30 °C
    • Température de stockage/transport
      50 °C
    • Isolé
      Oui
  • Identification
    • Série
      cubyko
    • Version
      FR
    • Mots clés
      appareillage mural ; étanche ; cubyko ; prise de courant ; IP55
Documentations
Certificat RoHS pour WNC100V du 103 KBpdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020