Prise de courant 2P+T étanche cubyko IP55 jaune complète installation saillie WNC100J

Prise de courant IP55 livrée complète pour une installation en saillie permettant le branchement d'un appareil électrique en extérieur ou dans les lieux humides type cave ou buanderie. Le couvercle jaune de la prise de courant permet un repérage facile pour un circuit ou un équipement dédié.
EAN
3250617171120
Conditionnement
1 Pièce
15,11 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15 - 30 °C
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP55
Matière
  • Code RAL
    1026
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
Matières
  • Couleur
    Jaune lumineux
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Textes
  • Inscription
    Avec inscription
  • Housse
    Pour obturation de prises de courant
  • Protection
    Sans protection

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024