WNC009B

Minuterie bouton rotatif Cubyko saillie Blanc IP55
EAN
3250617176095
Quantité
1
Prix*
85,91 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      • Interrupteur
    • Mode de fixation
      • vissé
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 10 AX
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 76x76x56
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      • 2
  • Matières
    • Couleur
      • complet blanc
    • Matière
      • polypropylène
    • Matière
      • mélange de matériaux
    • Type de traitement de surface
      • matt
  • Installation, montage
    • Type de montage
      • en saillie
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de contact
      • va et vient
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Equipement
    • Interrupteur de chauffage
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 07
    • Indice de protection IP
      • IP55
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -15…30 °C
    • Température de stockage/transport
      • -50…50 °C
  • Identification
    • Série
      • cubyko
    • Mots clés
      • appareillage mural
      • étanche
      • cubyko
      • minuterie rotative
      • IP55
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNC009B 115 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WNC009B 78 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021