WNC003

Interrupteur va-et Cubyko-vient témoin avec neutre saillie Gris IP55
EAN
3250617170031
Quantité
1
Prix*
22,45 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Interrupteur
    • Type d'organe de commande
      touche simple
    • Nombre de touches
      1
    • Mode de fixation
      vissé
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      en accessoire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      64 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      76x76x65
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      complet gris
    • Couleur RAL
      RAL 7011 - Gris fer
    • Matière
      polypropylène
    • Matière
       polypropylène  (PP)
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      Quickconnect
    • Type de contact
      va et vient
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP55
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      30 °C
      -15 °C
    • Température de stockage/transport
      50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNC003 108 KBpdfDownload
9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020