Nouveau

cubyko leaf interrupteur ou va-et-vient étanche IP55 gris installation saillie WNC001EC

Interrupteur simple allumage ou va-et-vient étanche IP55 contenant 31.5% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit. Interrupteur livré complet pour une installation en saillie permettant la commande d'éclairage dans les lieux humides.
EAN
3250617201353
Conditionnement
10 Pièces
12,55 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    62 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024