WNA711

cubyco lighting ring double H blue 230V
EAN
3250617177115
Quantité
1
Prix*
74,32 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Avec éclairage fonctionnel
      Oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      230 V
  • Matières
    • Matière
       polypropylène  (PP)
    • Type de traitement de surface
      verni mat
  • Gestion de l'éclairage
    • Type de Lampe
      LED
  • Connexion
    • Type de douille
      Fix
  • Equipement
    • Avec éclairage
      Oui
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNA711 105 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour WNA711 914 KBpdfDownload
9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020