Connecteur de boites Cubyko Blanc IP55 WNA694B

EAN
3250617175944
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    33 mm
  • Largeur
    69 mm
  • Profondeur
    40 mm
Matière
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024