WNA045B

Double poussoir Cubyko lumineux assoc. Blanc
EAN
3250617175456
Quantité
1
Prix*
30,91 € HT/pièce*
More Information
HomologationsEN 60669-1
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur produit installé75 mm
Courant assigné nominal10 AX
Indice de protection IPIP55
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Largeur produit installé75 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Matière polypropylène  (PP)
Matièrepolypropylène
Mode de fixationclipsé
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre de touches2
Code couleur RAL9010
Profondeur produit installé40 mm
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Mode de fixationverrou tournant
Température de fonctionnement-40/30 °C
Température de stockage-50/50 °C
Mots clésappareillage mural ; étanche ; cubyko ; double poussoir ; IP55
Couleurcompos. blanc
Sériecubyko
Type de traitement de surfacematt
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Tension nominale250V
Type de connexionQuickconnect
Type de contact1O+1F
Type de commandebouton poussoir
Type d'organe de commandepoussoir double
UnitéPCE
EAN3250617175456
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Certificat RoHS pour WNA045B du 109 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WNA045B 109 kopdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020