Dble BP Cubyko 1O/1F assoc. Gris WNA044

EAN
3250617174442
Conditionnement
1 pièce
Prix
22,88 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    2
  • Relais différentiel
    En accessoire
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matières
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement de surface
    Laqué
Dimensions
  • Profondeur
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP55
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15 - 30 °C
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Related Series
    cubyko
  • Related Systems
    Hager cubyko

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image WNA044 | Hager France

    Image produit WNA044

  • Flyer

    Image Flyer International 2024-01-18 | Hager France

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2022-07-27

    PDF
    5,75 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] cubyko, l’appareillage mural étanche IP55 | Hager | Hager France

    [Découverte] cubyko, l’appareillage mural étanche IP55 | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Licence de produit

    Image LCIE_643689B | Hager France

    LCIE_643689B

    Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024