WNA041B

Double V&V Cubyko lumineux assoc. Blanc
EAN
3250617177412
Quantité
1
Prix*
35,17 € HT/pièce*


  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      • touche double
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 10 AX
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 40 mm
    • Hauteur produit installé
      • 75 mm
    • Largeur produit installé
      • 75 mm
  • Matières
    • Couleur
      • compos. blanc
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • polypropylène
    • Matière
      •  polypropylène  (PP)
    • Type de traitement de surface
      • verni mat
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Equipement
    • Interrupteur de chauffage
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 07
    • Indice de protection IP
      • IP55
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -15…30 °C
    • Température de stockage/transport
      • -50…50 °C
  • Identification
    • Série
      • cubyko
    • Composition
      • mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    • Mots clés
      • appareillage mural
      • étanche
      • cubyko
      • double interrupteur va et vient
      • IP55
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WNA041B 119 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021