WNA021B

Poussoir Cubyko 1O/1F lumineux associable Blanc IP55
EAN
3250617175210
Quantité du produit
1
Prix*
15,91 € HT/pièce*
Architecture
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Nombre de touches1
Mode de fixationclipsé
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé40 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé75 mm
Matières
Couleurcompos. blanc
Couleur RALRAL 9010
Matièrepolypropylène
Matière polypropylène  (PP)
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationverrou tournant
Connexion
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexionQuickconnect
Type de contact1O+1F
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP55
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-50/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
109 kopdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020