Cubyko inter V&V LT témoin associable gris IP55 WNA003

EAN
3250617174039
Conditionnement
10 Pièces
22,71 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    63 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024