Cubyko inter V&V LT associable blanc IP55 WNA001B

EAN
3250617175012
Conditionnement
1 Pièce
10,60 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    41,70 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024